Publicar produtos
Hammock bench

Hammock bench

Traduzido por Google,
BANCO HAMMOCK A coleção Hammock é um dos maiores sucessos do design de David nos últimos anos e se tornou um clássico. De um couro curtido vegetal como peça de rolamento, a coleção é composta por tudo, desde cadeiras a mesas. Agora apresentamos um banco elegante na coleção. A rede também está disponível como cadeira, poltrona, pufe, banqueta, banqueta e mesa.
Especificação
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHammock-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHammock
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1820
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa