Publicar produtos
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Traduzido por Google,
    Bloco monobloco para janelas de abrir embutidas na parede. Caixilho monobloco isolado para janelas de abrir embutidas na parede, com 100 mm de profundidade lateral, pronto para acabamento e reboco, para persianas de abrir. O sistema BLOKKO, combinado com as dobradiças DeFAVERI, foi submetido a rigorosos testes de resistência em laboratório para cargas de vento (nº EN 1932) e resistência a operações mecânicas repetidas (nº EN 14201).
    Especificação
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamonoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa
    Italy