Publicar produtos
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Traduzido por Google,
    Sistema Push to open - abertura das gavetas pressionando a parte frontal., Gavetas SlowMotion com extensão total, Durabilidade excepcional graças aos vernizes UV apropriados, Móveis prontos para uso sem necessidade de montagem, Qualidade impecável com cuidado com o meio ambiente
    Especificação
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 600 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSDI_NB61
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário