Publicar produtos
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Traduzido por Google,
    Sistema Push to open - abertura das gavetas pressionando a parte frontal., Gavetas SlowMotion com extensão total, Durabilidade excepcional graças aos vernizes UV apropriados, Móveis prontos para uso sem necessidade de montagem, Qualidade impecável com cuidado com o meio ambiente
    Especificação
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 800 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSDI_NB81
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário