Publicar produtos
SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer
Deante

SOUL Steel sink, 1-bowl with drainer

Traduzido por Google,

  • Comprimento 580 milímetros
  • Largura 500 mm
  • Profundidade da tigela 170 mm
  • Para armário 450 mm
  • Saída 3,5"
  • Modelo de pia 1 tigela
  • Espessura do aço 600 µm

  • tipo de aço
    • 011A - satyna
    • 311A - decoração
Especificação
    • Length 580 mm
    • Width 500 mm
    • Bowl depth 170 mm
    • For cabinet 450 mm
    • Outflow 3,5"
    • Sink model 1 bowl 
    • Thickness of steel 600 µm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazeo_011a_311a
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures