Publicar produtos
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
    Deante

    Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl

    Traduzido por Google,
    A pia de granito magnética é uma solução muito engenhosa. Graças aos ímãs embutidos e à tampa de aço, parte da prateleira lateral pode ser usada para aumentar a funcionalidade. É de conhecimento geral que os microrganismos não crescem muito rapidamente em um ambiente seco, e é por isso que também oferecemos acessórios adicionais dedicados. Para um encaixe perfeito, você pode colocar os talheres em cestos com fundo vazado e pendurar um pano ou esponja de cozinha nas alças para drenar. A pia de granito magnética é resistente à descoloração, impactos e altas temperaturas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. Uma pia organizada de 1 cuba é uma solução perfeita em cozinhas pequenas e apartamentos estúdio com cozinha compacta.
    Especificação
    • SINK
      Finish: metallic graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 520
      Length [mm]: 560
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 205
      Cut-out Length [mm]: 540
      Cut-out Width [mm]: 500
      Cut-out Length [mm]: 520
      Cut-out Width [mm]: 372
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 0
      Number of pre-drilled holes: 5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZRM_G10A
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios