Alhambra 217 – Painel de teto decorativo em PVC, 24 x 24 polegadas.
Alhambra 217 é um painel de teto decorativo em PVC com um padrão simétrico e profundamente em relevo, inspirado em designs tradicionais de tetos ornamentais. Uma rosácea central ancora a composição, rodeada por arabescos fluidos, detalhes em relevo e formas sutis de folhas que se estendem em direção a cada canto.
O relevo de 12 mm cria uma profundidade notável na superfície do teto, permitindo que o padrão se adapte às mudanças de iluminação e ângulo de visão. Uma ampla seleção de acabamentos disponíveis torna o design adequado tanto para interiores tradicionais quanto para espaços mais contemporâneos, onde um teto decorativo se destaca como elemento arquitetônico.
Fabricado em PVC leve e resistente ao fogo, o Alhambra oferece o visual característico dos tetos de metal prensado, sem o peso, os problemas de corrosão ou as qualidades acústicas do metal.
Os painéis de 60 x 60 cm podem ser instalados diretamente sobre uma superfície plana adequada com adesivo ou inseridos em uma estrutura padrão de forro suspenso. O padrão também é compatível com configurações de estrutura de 60 x 120 cm. Os painéis podem ser cortados no local com tesoura, simplificando os cortes em torno de contornos e luminárias de teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |