Publicar produtos
Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Traduzido por Google,
Placa de teto lisa - 61 cm x 61 cm - com borda aparente

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model No.: SRELCT
    Condition: New
    Availability: Pre-Order
    Delivery: 3 weeks lead time
    Size: 24" x 24"
    Weight: 8 lb
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030"
    Installation Method: Drop In
    Pattern Size: 24 in.
    Coverage: 16 sqft per pack
    Style: Modern
    Pack Contains: 4 tiles
    Fire Rating: Class "A" Passing test ASTM E84 (painting voids fire rating)
    Visualizer: Curious to see what MirroFlex will look like in a space? Click Here
    Compatible Surfaces: Suspended Ceilings / Grid System
    Special Note: Mirror Silver and Brushed Aluminum do not form as deep as the other finishes
    Downloadable Catalog: Click Here
    Return Policy: This finish is made to order in USA and returns are not allowed. Consider ordering samples first to check quality and finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanancy-24-in-x-24-in-revealed-edge-smooth-lay-in-ceiling-tile
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosCeiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels