Publicar produtos
Wrought Iron - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #205

Wrought Iron - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #205

Traduzido por Google,

Ferro forjado 205 – Painel de teto decorativo em PVC para colar, 24 x 24 polegadas.

O painel de teto decorativo em PVC Wrought Iron 205 apresenta um padrão ornamental inspirado nos detalhes arquitetônicos tradicionais do ferro forjado. Formas repetidas, que remetem aos remates decorativos de cercas e grades, conferem à superfície um caráter estruturado e histórico, mantendo, ao mesmo tempo, um ritmo geométrico consistente em todo o teto.

O design utiliza uma repetição de padrão de 30,5 cm (12 polegadas) em cada painel de 61 x 61 cm (24 x 24 polegadas), criando uma disposição mais densa de elementos decorativos do que padrões baseados em um único motivo de painel completo. Quando instalado em uma área maior, a repetição menor permite que o ornamento continue naturalmente de painel para painel, criando uma superfície de teto ricamente detalhada.

Com uma profundidade de relevo de 8 mm (0,31 pol.), o padrão em alto-relevo proporciona dimensionalidade e sombra visíveis sem se projetar excessivamente do teto. Diferentes opções de acabamento podem enfatizar ainda mais o relevo e alterar o caráter geral da instalação.

A geometria inspirada no ferro forjado torna o painel particularmente adequado para interiores tradicionais, históricos, vitorianos, de inspiração francesa e ecléticos, bem como para ambientes de hotelaria, restaurantes, comércio e residências onde a ornamentação arquitetônica faz parte do conceito de design.

Fabricado em PVC leve, o Ferro Forjado proporciona o visual característico de trabalhos decorativos em metal e tetos de metal prensado, sem o peso ou a corrosão associados aos materiais metálicos tradicionais.

Cada painel de 24 x 24 polegadas foi projetado para instalação direta com colagem sobre um substrato apropriado e pode ser cortado com tesoura no local para se ajustar às condições do perímetro e às luminárias de teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Repetição do padrão: 30 cm (12 pol.)
  • Profundidade de projeto: 8 mm (0,31 pol.)
  • Característica do design: Padrão ornamental inspirado no ferro forjado
  • Instalação: Colagem direta
  • Disponível em vários acabamentos decorativos.
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa inspirada em metal

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 205 Wrought Iron
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 8 mm (0.31 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Wrought-iron-inspired ornamental pattern with repeating architectural motifs
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawrought-iron-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-205
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosCeiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels