Publicar produtos
Lilies and Swirls - Faux Tin Ceiling Tile - #204

Lilies and Swirls - Faux Tin Ceiling Tile - #204

Traduzido por Google,

Lilies and Swirls 204 – Painel de teto decorativo em PVC, 24 x 24 polegadas.

O painel de teto decorativo Lilies and Swirls 204, em PVC, combina detalhes florais com arabescos fluidos em um padrão repetitivo equilibrado de 60 cm. Motivos inspirados em lírios compõem os elementos mais intrincados do design, enquanto formas curvas e áreas mais suaves criam uma separação visual entre os ornamentos.

Com uma profundidade de relevo de 6 mm (0,24 pol.), o padrão adiciona textura sem se projetar muito do plano do teto. Esse perfil relativamente raso permite que os detalhes florais e geométricos permaneçam visíveis, ao mesmo tempo que confere à instalação geral uma aparência mais discreta do que um teto com relevo profundo ou com caixotões.

Quando repetida em uma área maior do teto, a combinação de linhas curvas e formas florais cria uma superfície decorativa contínua. O design pode ser usado em interiores tradicionais e de transição, bem como em espaços de hotelaria, restaurantes, lojas e residências, onde um teto estampado busca complementar a arquitetura do ambiente.

Os modelos Lilies and Swirls podem ser instalados diretamente sobre uma superfície plana adequada ou incorporados a uma estrutura de teto suspenso compatível.

Fabricado em PVC leve, o painel proporciona a aparência detalhada associada aos tetos decorativos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para se adaptarem às condições do perímetro e às luminárias do teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 6 mm (0,24 pol.)
  • Design: Motivos florais inspirados em lírios com arabescos decorativos.
  • Instalação: Colagem direta ou estrutura de teto suspensa/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa de metal prensado

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 204-25 Lilies and Swirls
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 6 mm (0.24 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Floral motifs with decorative scrollwork
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalilies-and-swirls-faux-tin-ceiling-tile-204
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosShabby Chic Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels