Publicar produtos
Da Vinci - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tile - #215

Da Vinci - Faux Tin - Coffered Drop Ceiling Tile - #215

Traduzido por Google,

Da Vinci 215 – Painel de teto decorativo em PVC com caixotões, 61 x 61 cm.

O painel de teto decorativo Da Vinci 215 destaca-se pelo seu intrincado padrão ornamental e perfil tridimensional pronunciado. O design combina detalhes finos e repetidos com uma seção central elevada, criando uma superfície de teto com maior profundidade e definição arquitetônica.

Diferentemente de um painel decorativo plano, o formato em caixotões se projeta acima do plano da estrutura de suporte do teto. Com uma profundidade de 25 mm (0,98 pol.), o padrão cria variações visíveis de luz e sombra no teto, mantendo uma repetição constante de 60 cm (24 pol.).

O padrão detalhado torna o Da Vinci particularmente adequado para interiores onde o teto é parte integrante do design geral. Seu caráter pode ser adaptado através de uma ampla gama de acabamentos disponíveis, permitindo que o mesmo padrão complemente projetos de interiores tradicionais, de hotelaria, comerciais e mais ecléticos.

Fabricado em PVC leve, o painel proporciona o detalhamento visual associado aos tetos decorativos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do tradicional metal prensado.

Os painéis Da Vinci medem 61 x 61 cm e são projetados para instalação em sistemas de grelha de teto suspenso compatíveis. O padrão também se adapta a configurações de grelha de 61 x 122 cm. Os painéis são leves e podem ser cortados com tesoura para ajustes no local.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Configurações de grade compatíveis: 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 25 mm (0,98 pol.)
  • Perfil: Centro elevado/com caixotões
  • Instalação: Grelha para teto suspenso/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Disponível em vários acabamentos.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 215 Da Vinci
    Product Type: Decorative Coffered Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Compatible Grid Configuration: 24 x 24 in. and 24 x 48 in.
    Coverage: 4 sq. ft. per 24 x 24 in. panel; 8 sq. ft. per 24 x 48 in. configuration
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 25 mm (0.98 in.)
    Panel Weight: 9–18 oz.
    Profile: Coffered / Raised Center
    Design Style: Traditional
    Paintable: Yes; compatible with most suitable paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in a range of factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects requiring consistent appearance across the ceiling, sufficient material from the same production batch is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicada-vinci-faux-tin-coffered-drop-ceiling-tile-215
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosCeiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels