Publicar produtos
Faux Wood Beams - 6 ft. Length & 4 in. Width

Faux Wood Beams - 6 ft. Length & 4 in. Width

Traduzido por Google,

Viga de madeira falsa – 1,83 m de comprimento x 10 cm de largura

Esta viga decorativa em imitação de madeira recria o caráter da madeira natural em um elemento arquitetônico leve, adequado tanto para aplicações internas quanto externas. Cada viga é moldada a partir de madeira verdadeira, capturando os veios, a textura e as irregularidades da superfície que conferem às vigas de madeira tradicionais sua aparência característica.

Fabricada em espuma de poliuretano de alta densidade, a viga proporciona a presença visual da madeira maciça sem o mesmo peso ou as mesmas dificuldades de manuseio. Sua construção leve pode simplificar a instalação, principalmente em aplicações no teto, onde vigas decorativas são incorporadas a um espaço já existente.

A superfície com textura de madeira realista torna a viga adequada para uma variedade de estilos arquitetônicos, desde interiores rústicos e tradicionais até espaços de transição e contemporâneos, onde a textura de materiais com aparência natural é usada como elemento de design.

As vigas de madeira falsa podem ser usadas para dar definição arquitetônica aos tetos, criar transições visuais entre espaços, ocultar elementos de construção selecionados ou adicionar detalhes decorativos de madeira sem a necessidade de elementos estruturais de madeira.

Para projetos de interiores com requisitos específicos de resistência ao fogo, está disponível uma formulação opcional de resina com classificação de resistência ao fogo.

Detalhes do produto

  • Material: Espuma de poliuretano de alta densidade
  • Comprimento: 6 pés.
  • Largura: 4 polegadas.
  • Aparência: Textura de superfície e veios de madeira natural moldados
  • Aplicações: Interior e exterior
  • Construção leve
  • Elemento arquitetônico decorativo não estrutural
  • Material de baixa manutenção
  • Resina com classificação de resistência ao fogo opcional disponível para aplicações internas.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: FWB0604-3-04-NEC-NCE
    Product Type: Decorative Faux Wood Beam
    Material: High-Density Polyurethane Foam
    Configuration: Three-Sided Beam
    Length: 6 ft.
    Overall Width: 4 in.
    Wall Thickness: 1 in.
    Application: Interior and exterior decorative use
    Structural Classification: Non-structural architectural element
    Surface: Molded wood-grain texture
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes
    Smooth Finish Option: Primed smooth beam available

    Dimensional Information:
    Published beam dimensions represent the exterior dimensions of the product. Beam walls are approximately 1 in. thick. For a three-sided beam, deduct approximately 2 in. from the applicable outside dimension when determining the corresponding interior clearance.

    End Options:
    Decorative end caps and corbel ends are available. Chamfered ends can also be specified upon request.

    Decorative Accessories:
    Straps, plates and T-plates are available for coordinating with the beam installation.

    Installation Accessories:
    Compatible installation hardware includes hangers, bolts, nuts and decorative clavos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafaux-wood-beams-6-ft-length-4-in-width
  • Familia de productoFaux Beam Hardware & Accessories
  • Grupo de produtosCustom Faux Beams
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
  • Código CSI MasterFormat 201406 18 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 13
  • Título OmniclassWood Beams