Painel de teto removível com acabamento em imitação de madeira 1015 – Classificação de resistência ao fogo, 61 x 61 cm (24 x 24 pol.).
O revestimento de madeira sintética 1015 traz o aconchego visual de um teto com aparência de madeira para o formato prático de um sistema de forro modular suspenso. Projetado como um painel de encaixe de 60 x 60 cm, ele oferece uma alternativa às placas de teto convencionais para interiores onde o teto deve complementar a paleta de materiais geral.
O acabamento em imitação de madeira cria a aparência de um teto de tábuas, preservando a flexibilidade de um sistema de grelha acessível. Painéis individuais podem ser removidos quando o acesso às instalações ou ao plenum do teto for necessário, tornando o projeto adequado para espaços onde tanto a estética quanto a acessibilidade contínua precisam ser consideradas.
Seu formato modular permite que o revestimento com aparência de madeira se estenda por áreas maiores do teto sem as exigências de construção associadas à instalação de tábuas de madeira individuais. O painel também possui classificação de resistência ao fogo para aplicações internas onde o desempenho específico contra incêndio é exigido.
Cada painel de 24 x 24 polegadas cobre 4 pés quadrados, sendo que 25 painéis proporcionam aproximadamente 100 pés quadrados de cobertura no teto.
Detalhes do produto
Variação de acabamento
Os acabamentos com aparência de madeira podem apresentar ligeiras variações de cor e tonalidade entre lotes de produção. Para instalações onde a consistência do acabamento é importante, a quantidade total do projeto e a sobra necessária devem ser encomendadas em conjunto. Recomenda-se a análise de uma amostra atual antes da especificação final, principalmente ao combinar o novo material com painéis de uma instalação anterior.
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |