Publicar produtos
Gaby - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 30

Gaby - Faux Tin Ceiling Tile - #DCT 30

Traduzido por Google,

Gaby DCT 30 – Painel de teto decorativo em PVC, 24 x 24 polegadas.

O Gaby DCT 30 é um painel de teto decorativo e leve, projetado para oferecer o charme de um teto tradicional de metal prensado, utilizando uma construção moderna em PVC. Seu formato modular de 60 x 60 cm (24 x 24 pol.) cria um padrão arquitetônico repetitivo para o teto, adequado para uma variedade de interiores residenciais e comerciais.

Projetado para instalação direta por colagem, o Gaby pode ser aplicado sobre um substrato de teto existente adequado, sem o peso e os requisitos de instalação associados aos painéis de teto metálicos tradicionais. A construção em PVC também elimina a ferrugem e evita as características acústicas metálicas que podem acompanhar os tetos de estanho autênticos.

Os painéis são leves e podem ser cortados com tesoura no local, simplificando os cortes perimetrais e os ajustes em torno da iluminação, ventilação e outros acessórios de teto.

Cada painel de 24 x 24 polegadas oferece 4 pés quadrados de cobertura, sendo que um pacote com 25 painéis cobre aproximadamente 100 pés quadrados.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Aparência: Visual decorativo de metal prensado
  • Instalação: Colagem direta
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Adequado para aplicações em tetos residenciais e comerciais.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: DCT30-25 Gaby
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 9/16 in.
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Finish: Aged White Gold
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Ceiling System Compatibility: Can also be used with compatible suspended ceiling / grid systems
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Project Planning:
    Allow approximately 15% additional material when calculating project quantities to accommodate perimeter cuts, installation waste and future replacement requirements.

    Finish Variation:
    Variations in color and shade can occur between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, the complete project quantity and appropriate overage should be ordered from the same production batch whenever possible.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagaby-faux-tin-ceiling-tile-dct-30
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosCeiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels