Golden Prague 218 – Painel decorativo de PVC para teto e parede
O Golden Prague 218 é um painel ornamental de PVC projetado para interiores onde uma superfície detalhada, inspirada em metal, é utilizada como elemento arquitetônico. O padrão repetitivo de 60 cm (24 pol.) combina relevo decorativo com um perfil relativamente raso de 10 mm, criando textura visível sem introduzir a profundidade de um teto com caixotões elaborados.
Disponível em acabamentos com inspiração metálica, incluindo cobre e ouro antigo, o design responde particularmente bem à iluminação direcional e ambiente. Os destaques nas partes em relevo do padrão ajudam a definir o efeito, enquanto as áreas rebaixadas mais escuras proporcionam contraste e maior profundidade visual.
Golden Prague pode ser usado em todo o teto, incorporado como um elemento de destaque ou aplicado em superfícies verticais adequadas como revestimento decorativo de parede. Seu caráter ornamental o torna particularmente relevante para espaços de hotelaria, restaurantes, lojas, galerias e outros interiores comerciais onde tetos e paredes contribuem para o conceito geral do design.
Fabricado em PVC leve, o painel oferece a aparência e os detalhes associados ao metal prensado decorativo, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas da lata tradicional.
O painel pode ser instalado diretamente sobre uma superfície plana adequada utilizando adesivo ou incorporado a uma estrutura de teto suspenso compatível. Seu padrão de 61 cm (24 pol.) acomoda configurações de teto de 61 x 61 cm (24 x 24 pol.) e 61 x 122 cm (24 x 48 pol.). Os painéis podem ser cortados com tesoura para ajustes de perímetro e outras adaptações no local.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |