Gothic Reims 150 – Painel de teto decorativo em PVC para colar, 24 x 24 polegadas.
O painel de teto decorativo Gothic Reims 150 é altamente detalhado e inspirado na geometria em camadas e nos motivos ornamentais associados à arquitetura gótica. Círculos entrelaçados, formas ovais e detalhes florais criam um padrão compacto e repetitivo que confere ao teto final uma textura rica e contínua.
Ao contrário dos designs de formato maior, construídos em torno de um único motivo de 60 cm, o Gothic Reims utiliza uma repetição de padrão de 15 cm. Essa escala menor distribui os detalhes com mais frequência pelo teto, tornando os limites de cada painel menos dominantes visualmente após a instalação de várias placas.
O padrão apresenta um relevo relativamente raso de 6 mm (0,24 pol.), proporcionando definição através da textura, luz e sombra, sem criar uma superfície de teto profundamente projetada. Essa combinação de ornamentação em pequena escala e profundidade discreta torna o design adequado tanto para instalações em todo o teto quanto para áreas arquitetônicas selecionadas.
Fabricado em PVC leve, o teto Gothic Reims oferece a aparência de metal prensado decorativo sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas aos tetos de estanho tradicionais.
Cada painel mede 24 x 24 polegadas e destina-se à instalação direta por colagem sobre um substrato apropriado. O material de PVC pode ser cortado com tesoura no local para se ajustar às condições do perímetro, iluminação, ventilação e outros elementos do teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |