Publicar produtos
Hammered Faux Tin Ceiling Tile / Filler - #F07

Hammered Faux Tin Ceiling Tile / Filler - #F07

Traduzido por Google,

Hammered F07 – Painel de teto e acabamento em PVC com imitação de estanho, 61 x 61 cm.

O Hammered F07 é um painel de teto em PVC com textura leve, projetado para ser usado tanto como revestimento de teto independente quanto como painel de preenchimento coordenado com padrões de teto mais decorativos. Sua superfície sutilmente martelada introduz textura e variação, mantendo uma aparência relativamente discreta.

Com um perfil fino de 3 mm, o F07 é particularmente útil quando os designers desejam fazer a transição entre painéis decorativos mais detalhados, áreas perimetrais completas ou introduzir uma textura inspirada em metal sem usar um padrão com relevo acentuado. Em instalações maiores, o acabamento martelado cria uma superfície uniforme que responde sutilmente às mudanças na iluminação ambiente e direcional.

O painel é fabricado em PVC leve, proporcionando o aspecto visual do metal martelado sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas à lata tradicional.

Cada painel mede 61 x 61 cm e foi projetado para instalação em uma estrutura de teto suspenso compatível. O material leve pode ser cortado com tesoura no local, permitindo que os painéis sejam ajustados às condições do perímetro, iluminação, ventilação e outros elementos do teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de desenho: 3 mm
  • Superfície: Textura inspirada em metal martelado
  • Aplicações: Instalações completas de teto, áreas de preenchimento e painéis perimetrais coordenados.
  • Instalação: Grelha para teto suspenso/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa de estanho martelado

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: F07-25 Hammered
    Product Type: Decorative Ceiling / Filler Panel
    Material: PVC
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 3 mm
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Modern
    Surface: Hammered metal-inspired texture
    Application Type: Decorative ceiling panel / coordinating filler panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahammered-faux-tin-ceiling-tile-filler-f07
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels