Helena 337 – Painel de teto decorativo em PVC
Helena 337 é um painel de teto decorativo versátil em PVC, projetado tanto para colagem direta quanto para aplicações em tetos suspensos. Seu padrão repetitivo de 61 cm (24 pol.) possui um relevo suave de 4,5 mm (0,17 pol.), adicionando textura e definição ao teto sem criar uma superfície muito projetada ou com caixotões.
O design relativamente discreto torna Helena ideal para espaços onde se desejam detalhes decorativos, mantendo ao mesmo tempo um teto com linhas mais sóbrias. O padrão pode ser utilizado tanto em interiores residenciais quanto em ambientes comerciais, como hotéis, lojas, restaurantes e outros espaços.
Helena pode ser instalada diretamente sobre uma superfície plana adequada ou incorporada em uma estrutura de teto suspenso compatível. O padrão acomoda configurações de estrutura de 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas, proporcionando flexibilidade para diferentes layouts de teto.
Fabricado em PVC leve, o painel cria a aparência de metal prensado decorativo sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas ao metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para se adaptarem às condições do perímetro, à iluminação, à ventilação e a outros elementos do teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |