La Scala 223 – Painel Decorativo em PVC
O painel de teto ornamental La Scala 223, em PVC, apresenta um intrincado padrão entrelaçado organizado em torno de uma cúpula central elevada. Uma borda perimetral mais simples emoldura o centro detalhado, criando contraste entre o relevo decorativo e as bordas mais discretas de cada painel.
Com uma profundidade de 20 mm (0,79 pol.), La Scala apresenta um perfil tridimensional marcante. O centro em relevo e o padrão circundante criam áreas distintas de luz e sombra, conferindo ao teto maior profundidade visual conforme as condições de iluminação e os ângulos de visão se alteram.
O padrão repetitivo de 60 cm (24 pol.) cria uma estrutura arquitetônica marcante quando aplicado em uma área de teto maior. Sua combinação de ornamentação detalhada e geometria definida o torna particularmente adequado para interiores onde o teto se destaca como um elemento de design proeminente.
La Scala oferece flexibilidade em especificações e instalação. Os painéis podem ser colados diretamente em um substrato plano apropriado ou incorporados a uma estrutura de teto suspenso compatível, com o padrão adequado para configurações de 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
Fabricado em PVC leve, o painel proporciona a aparência detalhada associada aos tetos tradicionais de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do estanho. O material pode ser cortado com tesoura no local para recortes perimetrais e ajustes em torno de luminárias de teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |