Coroa de Louros 210 – Painel de Teto Decorativo em PVC
O Laurel Wreath 210 é um painel decorativo de PVC para teto com um perfil tridimensional pronunciado, projetado para conferir maior profundidade arquitetônica e definição visual ao teto. Seu padrão repetitivo de 61 cm (24 pol.) e relevo de 20 mm (0,79 pol.) criam mudanças perceptíveis de luz e sombra em toda a superfície instalada.
O painel pode ser especificado tanto para colagem direta quanto para instalação em tetos suspensos, oferecendo flexibilidade para reformas e também para novos sistemas de forro. Seu padrão se adapta a configurações de teto de 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
O relevo mais profundo torna o Laurel Wreath particularmente adequado para interiores onde o teto se destina a desempenhar um papel visível no design geral, em vez de funcionar simplesmente como uma superfície neutra. Pode ser usado em ambientes residenciais, bem como em espaços de hotelaria, restaurantes, lojas e outros estabelecimentos comerciais.
Fabricado em PVC leve, o painel proporciona o caráter decorativo associado aos tetos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do metal tradicional. O material pode ser cortado com tesoura no local, simplificando os cortes perimetrais e os ajustes em torno da iluminação, ventilação e outros elementos do teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |