Lover's Knot 231 – Painel de teto decorativo em PVC para colar, 24 x 24 polegadas.
O painel de teto decorativo Lover's Knot 231, em PVC, apresenta um padrão compacto e repetitivo, projetado para criar uma superfície detalhada e contínua em todo o teto acabado.
O design utiliza uma repetição de padrão de 30,5 cm (12 polegadas) em cada painel de 61 x 61 cm (24 x 24 polegadas), permitindo que o motivo ocorra várias vezes no teto, em vez de centralizar a composição em torno de um único elemento de grande escala. Essa repetição menor cria um ritmo visual mais denso e ajuda o padrão a fluir naturalmente de um painel para o outro.
Com um relevo de 8 mm (0,31 pol.), o padrão Lover's Knot oferece profundidade suficiente para definir o desenho através de luzes e sombras, mantendo um perfil relativamente discreto em relação ao teto. Pode ser aplicado em todo o teto ou incorporado em áreas específicas onde se deseja um acabamento decorativo mais detalhado.
Fabricado em PVC leve, o painel proporciona o caráter visual associado aos tetos decorativos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do estanho tradicional.
Cada painel mede 61 x 61 cm e foi projetado para instalação direta com colagem sobre um substrato apropriado. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para se adaptarem às condições do perímetro, iluminação, ventilação e outros elementos do teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |