Painel de teto decorativo em PVC Modern Fleur de Lis 336, 24 x 24 polegadas.
O painel de teto decorativo Modern Fleur de Lis 336, em PVC, apresenta uma interpretação repetitiva do clássico motivo da flor-de-lis. O símbolo tradicional é disposto em um padrão compacto, conferindo ao design um caráter ornamental, ao mesmo tempo que mantém uma geometria estruturada e repetitiva em todo o teto.
Um padrão com repetição de 30 cm (12 polegadas) coloca múltiplos elementos de design dentro de cada painel de 60 x 60 cm (24 x 24 polegadas). Quando instalado em uma área maior, essa repetição em menor escala cria um ritmo visual mais denso do que painéis de teto baseados em um único motivo de 60 cm (24 polegadas) e ajuda a estabelecer uma superfície padronizada contínua.
O relevo de 13 mm (0,51 pol.) confere ao desenho uma profundidade notável, permitindo que os elementos em alto-relevo criem destaques e sombras definidos conforme as condições de iluminação mudam. Essa combinação de um padrão menor e um perfil mais profundo torna o Modern Fleur de Lis adequado para interiores onde se pretende que os detalhes decorativos do teto permaneçam claramente visíveis de baixo.
O painel pode ser instalado diretamente sobre um substrato plano adequado usando adesivo ou incorporado em uma estrutura de teto suspenso compatível, proporcionando flexibilidade tanto para reformas quanto para novas aplicações em tetos.
Fabricado em PVC leve, o Modern Fleur de Lis proporciona a aparência de metal prensado decorativo sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para ajustes no perímetro e em torno de luminárias de teto.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |