Publicar produtos
Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Raised Panel - Faux Tin Drop Ceiling Tile - #505

Traduzido por Google,

Painel Elevado 505 – Painel de Teto Decorativo de PVC para Instalação Encaixável

O Raised Panel 505 é uma placa de teto decorativa em PVC projetada para sistemas de grelha suspensa. Seu perfil de painel elevado definido introduz uma sutil profundidade arquitetônica, mantendo uma aparência de teto limpa e estruturada, adequada para uma ampla gama de ambientes internos.

O design está disponível para configurações de teto de 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas, oferecendo flexibilidade na especificação de novos tetos suspensos ou na substituição de placas de grelha convencionais. A repetição do padrão a cada 24 polegadas mantém a geometria consistente em instalações maiores.

Fabricado em PVC de 0,7 mm (0,030 pol.), o painel é leve, resistente à umidade e não enferruja. Possui classificação de resistência ao fogo Classe A, tornando seu desempenho comprovado contra incêndio um fator importante a ser considerado em especificações comerciais e residenciais.

A estrutura de PVC pode ser cortada com tesoura, permitindo que os painéis individuais sejam ajustados no local de acordo com as condições do perímetro e ao redor da iluminação, ventilação e outros componentes do teto.

O painel elevado 505 está disponível em 11 opções de acabamento, oferecendo aos designers a possibilidade de coordenar o teto com diferentes materiais de interiores e paletas de cores.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Espessura do material: 0,7 mm (0,030 pol.)
  • Configurações de painel: 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Perfil: Painel elevado
  • Instalação: Grelha para teto suspenso/encaixável
  • Classificação de resistência ao fogo: Classe A
  • Resistente à umidade
  • Resistente à corrosão
  • Construção leve
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Disponível em 11 acabamentos.
  • Aparência decorativa de metal prensado

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 505-25 Raised Panel
    Product Type: Decorative Drop-In Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.7 mm (0.027 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 5/8 in.
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional
    Profile: Raised Panel
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Moisture Resistance: Moisture-resistant PVC construction
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Fire Rating: Class A
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraised-panel-faux-tin-drop-ceiling-tile-505
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosTraditional Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels