Publicar produtos
Ridged Metal - Corrugated Faux Tin Ceiling Tile #261

Ridged Metal - Corrugated Faux Tin Ceiling Tile #261

Traduzido por Google,

Painel de teto de PVC corrugado com revestimento metálico 261

O Ridged Metal 261 é um painel decorativo de PVC para teto com um perfil ondulado linear inspirado em chapas metálicas arquitetônicas. As ondulações repetidas criam uma forte sensação de direção no teto, oferecendo uma alternativa mais limpa e contemporânea aos padrões ornamentais tradicionais.

Com uma profundidade de 10 mm (0,39 pol.), a superfície ondulada cria destaques definidos e linhas de sombra sem a projeção de um painel com caixotões profundos. Quando instalado em uma área maior, o padrão linear pode ser usado para reforçar a direção de um ambiente, conectar visualmente espaços adjacentes ou introduzir um revestimento de teto com inspiração industrial.

A geometria discreta torna o Ridged Metal ideal para interiores contemporâneos, industriais, de varejo, de hotelaria e comerciais, bem como para projetos residenciais onde se deseja um acabamento arquitetônico inspirado no metal.

Fabricado em PVC leve, o painel proporciona a aparência visual do metal ondulado sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas das chapas metálicas convencionais.

O Ridged Metal foi projetado para instalação em sistemas de forro suspenso compatíveis e pode ser adaptado a configurações de grelha de 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para ajustes de perímetro e em torno de iluminação, ventilação e outros elementos do teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Configurações de painel: 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 10 mm (0,39 pol.)
  • Perfil: Linear ondulado / com ranhuras
  • Instalação: Grelha para teto suspenso/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência inspirada em metal ondulado
  • Adequado para interiores residenciais e comerciais.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 261-25 Ridged Metal
    Product Type: Decorative Corrugated Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Modern
    Profile: Linear Corrugated / Ridged
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Drop-in suspended ceiling grid
    Compatible Ceiling Systems: Suspended ceilings / grid systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaridged-metal-corrugated-faux-tin-ceiling-tile-261
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosUrban Modern Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels