Publicar produtos
Rose Window - Faux Tin Ceiling Tile - #238

Rose Window - Faux Tin Ceiling Tile - #238

Traduzido por Google,

Rose Window 238 – Painel de teto decorativo em PVC, 24 x 24 polegadas.

O painel de teto ornamental Rose Window 238, em PVC, combina geometria floral com detalhes arquitetônicos de inspiração gótica. Sua composição é organizada em torno de uma rosácea central e uma série de formas radiantes, criando um padrão simétrico que remete aos ornamentos encontrados em rosáceas tradicionais.

Vinte arcos alongados, semelhantes a pétalas, estendem-se a partir do centro, com delicadas texturas lineares que definem a separação entre os elementos. Bordas circulares concêntricas emolduram a composição central, enquanto arabescos posicionados em cada canto proporcionam uma transição mais suave em direção às bordas do painel. Um fundo levemente texturizado adiciona ainda mais contraste à ornamentação em relevo.

O desenho completo está contido em uma repetição de 60 cm (24 polegadas), permitindo que cada painel faça parte de uma composição geométrica contínua no teto. Com 10 mm (0,39 polegadas) de profundidade, o relevo é suficientemente pronunciado para criar destaques e sombras visíveis, mantendo um perfil geral moderado.

A combinação de geometria radial, motivos florais e ornamentos tradicionais torna a Rose Window adequada para interiores clássicos, de inspiração gótica e ecléticos, bem como para espaços de hotelaria, restaurantes, lojas e residências onde o teto se destina a ser um elemento arquitetônico.

Fabricado em PVC leve, o painel proporciona a aparência detalhada associada aos tetos decorativos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do estanho tradicional.

A Rose Window pode ser instalada diretamente sobre uma superfície plana adequada ou incorporada em uma estrutura de teto suspenso compatível. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para se adaptarem às condições do perímetro, iluminação, ventilação e outros elementos do teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 10 mm (0,39 pol.)
  • Característica do design: Roseta central com geometria floral radial, detalhes arqueados e arabescos nos cantos.
  • Instalação: Colagem direta ou estrutura de teto suspensa/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa de metal prensado

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 238-25 Rose Window
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional / Gothic-Inspired
    Design Character: Central rosette with radial floral geometry, arched detailing and corner scrollwork
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarose-window-faux-tin-ceiling-tile-238
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosRomantic Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels