Publicar produtos
Steampunk - Faux Tin Ceiling Tile - #225

Steampunk - Faux Tin Ceiling Tile - #225

Traduzido por Google,

Steampunk 225 – Painel decorativo de PVC para teto e parede

Steampunk 225 é um painel decorativo de PVC construído em torno de uma disposição de formas circulares e geométricas de inspiração industrial. Círculos, quadrados e motivos mecânicos entrelaçados remetem à aparência de engrenagens, rodas e componentes de máquinas antigas, criando uma superfície padronizada distinta com forte caráter gráfico.

O design é organizado em uma repetição de 60 cm (24 pol.), permitindo que a geometria mecânica continue consistente de painel para painel em instalações maiores. Com um relevo de 8 mm (0,31 pol.), as formas em alto-relevo criam textura e sombra visíveis, mantendo um perfil discreto contra o teto ou a parede.

O estilo steampunk pode ser usado como revestimento completo de teto, em uma área de destaque definida ou como instalação decorativa de parede. Sua combinação de referências industriais e detalhes ornamentais o torna particularmente adequado para espaços de hotelaria, restaurantes, bares, lojas, áreas de entretenimento e outros interiores onde o revestimento da superfície visa contribuir para o conceito geral do design.

O painel está disponível para instalação direta com colagem, bem como para sistemas de teto suspenso compatíveis, com configurações para layouts de 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.

Fabricado em PVC leve, o Steampunk oferece uma aparência inspirada no metal, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas ao metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para ajustes no perímetro e em torno de luminárias.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Configurações de painel: 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 8 mm (0,31 pol.)
  • Característica do design: Círculos, quadrados e geometria mecânica inspirados na indústria.
  • Aplicações: Tetos, áreas de destaque e superfícies decorativas de parede.
  • Instalação: Colagem direta ou estrutura de teto suspensa/encaixável
  • Disponível em vários acabamentos.
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa inspirada em metal

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 225-25 Steampunk
    Product Type: Decorative Ceiling & Wall Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 8 mm (0.31 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Traditional / Industrial-Inspired
    Design Character: Interlocking circles, squares and mechanical-inspired geometry
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Applications: Ceilings, feature areas and decorative wall surfaces
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteampunk-faux-tin-ceiling-tile-225
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosVintage Retro Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels