Publicar produtos
Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Tiny Tulips - Faux Tin Ceiling Tile - Glue up - #148

Traduzido por Google,

Tiny Tulips 148 – Painel de teto decorativo floral em PVC, 61 x 61 cm.

O painel de teto decorativo Tiny Tulips 148, em PVC, apresenta um padrão floral repetitivo composto por 32 motivos estilizados de tulipas em cada painel de 61 x 61 cm (24 x 24 polegadas). O design em menor escala cria uma superfície detalhada e contínua, em vez de centralizar o teto em torno de um único elemento decorativo grande.

O padrão utiliza uma repetição de 30 cm (12 polegadas), permitindo que múltiplos motivos florais apareçam em cada painel e estabelecendo um ritmo consistente quando o desenho se estende por uma área maior do teto. Essa repetição compacta pode ser particularmente eficaz em espaços onde um nível mais delicado de ornamentação é preferido em vez de padrões de teto em grande escala.

Com uma profundidade de relevo de 10 mm (0,39 pol.), as formas de tulipa têm projeção suficiente para criar uma definição visível através da luz e da sombra, mantendo ao mesmo tempo um perfil geral moderado.

A geometria floral confere a Tiny Tulips um caráter decorativo distinto, adequado para interiores tradicionais, botânicos e ecléticos, bem como para espaços comerciais, de hotelaria e residenciais onde um teto com padrões faz parte de um conceito de design mais amplo.

Fabricado em PVC leve, o painel proporciona a aparência detalhada associada aos tetos decorativos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do estanho tradicional.

Cada painel de 60 x 60 cm (24 x 24 polegadas) foi projetado para instalação direta com colagem sobre um substrato apropriado e pode ser cortado com tesoura no local para se adequar às condições do perímetro, iluminação, ventilação e outros elementos do teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Repetição do padrão: 30 cm (12 pol.)
  • Profundidade de projeto: 10 mm (0,39 pol.)
  • Característica do design: Padrão estilizado de tulipa repetido
  • Elementos florais: 32 motivos de tulipas por painel.
  • Instalação: Colagem direta
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa de metal prensado

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 148-25 Tiny Tulips
    Product Type: Decorative Glue-Up Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 12 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Traditional
    Design Character: Repeating stylized tulip pattern
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Method: Direct glue-up using Instant Grab #310 or compatible adhesive
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up installation accessories available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatiny-tulips-faux-tin-ceiling-tile-glue-up-148
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosCeiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels