Publicar produtos
Town Square - Faux Tin Ceiling Tile - #208

Town Square - Faux Tin Ceiling Tile - #208

Traduzido por Google,

Town Square 208 – Painel de teto geométrico em PVC

O Town Square 208 é um painel decorativo de PVC para teto, definido por uma composição simples de quadrados invertidos. O padrão geométrico discreto proporciona uma definição arquitetônica sem os motivos florais, arabescos ou ornamentos elaborados encontrados em designs de teto decorativos mais tradicionais.

Um padrão de repetição de 24 polegadas estabelece uma grade regular no teto instalado, reforçando linhas limpas e proporções consistentes em todo o espaço. Com uma profundidade de relevo de 12 mm (0,47 pol.), a geometria de quadrados encaixados cria dimensão e sombra visíveis, mantendo uma aparência simples e estruturada.

A simplicidade do padrão permite que o Town Square se adapte a uma ampla gama de estilos de interiores. Ele pode proporcionar um detalhe sutil no teto em espaços contemporâneos e de transição, ou servir como um complemento mais discreto para elementos arquitetônicos mais tradicionais.

O painel pode ser instalado diretamente sobre uma superfície plana adequada utilizando adesivo ou incorporado a um sistema de forro suspenso compatível. O design acomoda configurações de forro de 60 x 60 cm e 60 x 120 cm, proporcionando flexibilidade para projetos residenciais, de hotelaria, varejo e comerciais.

Fabricado em PVC leve, o Town Square oferece uma aparência tridimensional inspirada no metal, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas associadas ao metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para ajustes no perímetro e em torno de luminárias de teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Configurações de painel: 24 x 24 polegadas e 24 x 48 polegadas.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 12 mm (0,47 pol.)
  • Característica do design: Padrão geométrico de quadrados dentro de quadrados
  • Instalação: Colagem direta ou estrutura de teto suspensa/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa de metal prensado
  • Adequado para interiores residenciais e comerciais.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 208-25 Town Square
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 12 mm (0.47 in.)
    Panel Weight: 6–12 oz.
    Design Style: Modern
    Design Character: Square-within-a-square geometric pattern
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatown-square-faux-tin-ceiling-tile-208
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosTraditional Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels