Venice 511 – Painel de teto decorativo em PVC, 24 x 24 polegadas.
O Venice 511 é um painel decorativo de PVC para teto, projetado para adicionar detalhes dimensionais marcantes a superfícies de teto residenciais e comerciais. Seu padrão repetitivo de 60 cm (24 pol.) cria um acabamento arquitetônico uniforme quando instalado em grandes áreas de teto.
Com uma profundidade de 15 mm, o modelo Venice apresenta um relevo substancial que produz destaques e sombras bem definidos em toda a superfície acabada. O perfil mais profundo confere ao teto maior profundidade visual, mantendo-se adequado para aplicações convencionais de forro decorativo.
O formato modular de 60 x 60 cm (24 x 24 pol.) oferece 0,37 m² (4 pés quadrados) de cobertura por painel e permite que o padrão se repita de forma consistente em toda a instalação. O modelo Venice pode ser usado em todo o teto ou incorporado em áreas selecionadas onde se deseja uma superfície suspensa com maior dimensão.
O painel oferece flexibilidade tanto para projetos de montagem direta quanto para projetos de teto suspenso. Ele pode ser aderido a um substrato plano apropriado ou instalado em uma estrutura de teto removível compatível.
Fabricado em PVC leve, o Venice oferece o visual característico dos forros de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local para se adaptarem às condições do perímetro, à iluminação, à ventilação e a outros elementos do forro.
Detalhes do produto
Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |