Publicar produtos
100620 AZA Urinal divider
100620 AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620 AZA Urinal divider

    Traduzido por Google,
    Conjunto completo de pré-lavagem com torneira de descarga, adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Misturadora de bancada com dois furos e centro de 180 mm com: - cabeças de válvula com mecanismos reforçados com alavancas de comando ergonómicas. - ligações de entrada desfasadas com terminais M1/2". Torneira de descarga com bica tubular giratória de 200 mm de comprimento. - Caudal total de 25 l/min alcançado nos primeiros 90°. - cabeça de válvula com mecanismo reforçado com alavanca de comando ergonómica. Pulverizador manual preto com jato regulável e caudal de 9 l/min na saída (ref. 433010). Pulverizador manual anti-calcário e ponta resistente a choques. Mangueira flexível reforçada, de qualidade alimentar, preta, de 0,95 m de comprimento. Coluna em latão de 3/4". Suporte de parede ajustável. Guia de mola em aço inoxidável. Garantia de 30 anos. Estes modelos de pré-lavagem podem ser instalados perto do painel de respingos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única100620
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3.958
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte