Publicar produtos
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Traduzido por Google,
Assento sanitário com tampa. Fabricado em Duroplast. Com dobradiças de aço inoxidável 304. Design fino. Tampa com fechamento suave: fechamento lento, suave e silencioso. Tampa removível: fácil de instalar e remover para uma limpeza completa e eficaz. Cor: preto. Para modelos de vaso sanitário BCN. Fornecido com elementos de fixação. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única103419
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalDuroplast
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2207
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte