Publicar produtos
511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm
DELABIE

511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio em forma de L Be-line® para chuveiros ou banheiras, para pessoas com mobilidade reduzida. Ajuda o utilizador a ficar de pé e a movimentar-se em segurança no chuveiro ou banheira. Utilize como barra de apoio, adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. Pode ser instalada com a barra vertical à esquerda ou à direita. Espessura do tubo de alumínio: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. O acabamento com revestimento em pó antracite metalizado proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de betão. Dimensões: 1130 x 450 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511971C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1204
  • Largura (mm)524
  • Profundidade (mm)71
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2013
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte