Publicar produtos
120110 Countertop ALGUI washbasin
DELABIE

120110 Countertop ALGUI washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada, Ø 375 mm. Adequado para uso com misturadora/torneira de parede ou extensível. Diâmetro interno da cuba: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Acabamento acetinado polido. Cuba prensada em peça única, sem costuras. Bordas arredondadas evitam ferimentos. Fornecido com válvula de descarga de 3,2 cm. Sem vazamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,8 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte