Publicar produtos
120400 Wall-mounted PMR XS washbasin
DELABIE

120400 Wall-mounted PMR XS washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede. Diâmetro interno do lavatório: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Sem furo para torneira. Fornecido com válvula de descarga de 3,2 cm. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,9 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 3411400015]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte