Publicar produtos
120490 HEMI inset round washbasin Ø 385mm
DELABIE

120490 HEMI inset round washbasin Ø 385mm

Traduzido por Google,
Lavatório redondo para instalação embutida por cima ou por baixo. Diâmetro interno do lavatório: 385 mm. Diâmetro do recorte: 400 mm para instalação por cima, 380 mm para instalação por baixo. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm. Cuba prensada em peça única, sem costuras. Bordas arredondadas evitam ferimentos. Fornecido com válvula de descarga de 3,2 cm. Sem transbordamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 1,6 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0213490201]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120490
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte