Publicar produtos
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
    DELABIE

    120830 UNITO wall-mounted washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de parede, 395 x 350 mm. Design elegante e atemporal. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Sem furo para torneira. Fornecido com válvula de descarga de 3,2 cm. Sem transbordamento. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,3 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120830
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte