Publicar produtos
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso, 700 x 440 mm, em aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com suportes e elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 12 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121150BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)10.79
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte