Publicar produtos
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
    DELABIE

    121170 BAILA floor-standing washbasin

    Traduzido por Google,

    Lavatório de chão, altura 830mm. Diâmetro interno da cuba: 310mm.
    Estilo orientado pelo design.
    Aço inoxidável 304 bacteriostático.
    Acabamento acetinado polido.
    Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm.
    As bordas arredondadas evitam ferimentos.
    Com furo central para torneira de Ø 35mm.
    Fornecido com ralo de 1¼". Sem sistema anti-ladrão.
    Fornecido com elementos de fixação.
    Com marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688.
    Peso: 12 kg
    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121170
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte