Publicar produtos
130120 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130120 Wall-hung trough urinal

Traduzido por Google,
Urinol suspenso de parede, 2400 x 575 x 275 mm. Aço inoxidável bacteriostático 304. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Entrada de água superior F½. Fornecido com 1 tubo de aspersão de aço inoxidável (tubo horizontal perfurado) para enxágue ideal da superfície do mictório. Economia de água: enxágue ideal com 0,1 L/seg. por serviço, ou seja, 0,3 L por uso. Drenagem à direita. Saída de resíduos 1½". Fornecido com elementos de fixação. É possível adicionar uma ou mais divisórias de aço inoxidável bacteriostático 304 (ref. 100900). Fixe diretamente no mictório no local desejado. Conselhos de instalação: se desejar instalar 2 mictórios lado a lado, recomendamos encomendar um mictório com drenagem à esquerda e outro com drenagem à direita. Peso: 32,1 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única130120
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)275
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)25246
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte