Publicar produtos
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório suspenso. Diâmetro interno da cuba: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido sem ralo. Pode ser adicionado ralo com acabamento preto (6110BK) ou cromado (6110). Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 4,1 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única121180BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)4.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte