Publicar produtos
121440 Wall-mounted FRAJU PMR washbasin
DELABIE

121440 Wall-mounted FRAJU PMR washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede, 620x505 mm. Modelo adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm para a cuba e 1,5 mm para a borda. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 5 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121440
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte