Publicar produtos
121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de piso, altura 830 mm. Diâmetro interno da cuba: 310 mm. Design inovador. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 14 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121720
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte