Publicar produtos
121800 FACIL wall-mounted washbasin
DELABIE

121800 FACIL wall-mounted washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede, 360x390 mm. Diâmetro interno da cuba: 310 mm. Design limpo e simples. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com Ø 35 mm à direita. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 4,1 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0211080006]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121800
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte