Publicar produtos
121830BK UNITO wall-mounted washbasin
DELABIE

121830BK UNITO wall-mounted washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso, 395 x 400 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido sem ralo. Pode ser adicionado ralo com acabamento preto (6110BK) ou cromado (6110). Sem transbordamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,6 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121830BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)395
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte