Publicar produtos
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de parede, 785 x 545 x 170 mm. Com pegas laterais integradas, pode ser utilizado como apoio para o utilizador ou como toalheiro. Linhas elegantes e fluidas. MINERALCAST: um material composto por minerais naturais e resina de poliéster. Adequado para utilização em locais públicos e comerciais e no setor da saúde. Lavatório raso, ideal para pessoas com mobilidade reduzida. Superfície uniforme e não porosa, fácil de limpar. Lavatório prensado de uma só peça, sem costuras, para fácil manutenção e melhor higiene. Quente ao toque. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Sem vazamento. Fornecido com elementos de fixação. Branco, RAL 9016. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 21,5 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única132306
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)785
    • Profundidade (mm)545
    Relacionado
    • Material principalPedra Acrílica Natural
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniclassWash Water Troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte