Publicar produtos
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Traduzido por Google,

    Mictório individual de parede sem aro.
    Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão do mercado.
    Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido.
    Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm.
    Entrada de água superior (exposta).
    Saída de esgoto embutida. Sifão oculto.
    Instalação rápida e fácil pela frente graças a uma estrutura de montagem em aço inoxidável.
    Fornecido com sifão tipo P de 1½", elementos de fixação e parafusos de segurança TORX antifurto.
    Com marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 13407 para descargas de 2 litros.
    Peso: 7,5 kg.
    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134170
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)385
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)5.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte