Publicar produtos
510420 Lift-up Comfort shower seat
DELABIE

510420 Lift-up Comfort shower seat

Traduzido por Google,
Assento de duche elevável HR Comfort. Assento de duche elevável de parede para instalação fixa. Assento de duche para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Modelo grande. Tratamento antibacteriano no assento: proteção ideal contra o desenvolvimento de bactérias e bolor. Mantém-se na posição vertical. Descida mais lenta. Adequado para utilização intensiva em locais públicos ou no setor da saúde. Assento sólido removível em polímero de alta resistência. Superfície uniforme e não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos (Betadine®) e limpeza. Tratamento anti-UV. Quente ao toque. Estrutura em aço inoxidável 304 bacteriostático Ø 32 mm. Acabamento polido brilhante UltraPolish. Fixações ocultas fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável 304 com 4 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de betão. Dimensões: 506 x 420 x 138 mm. Dimensões dobrado: 95 x 540 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Assento de chuveiro elevável com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510420
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower seat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniclassShower Seats

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte