Publicar produtos
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Arquivado

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única134718
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)582
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)348
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)6293
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals