Publicar produtos
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals

    Traduzido por Google,
    Válvula eletrônica TEMPOMATIC 4 F½", kit 2/2. Alimentação de rede 230/6V. Válvula solenoide permite a abertura e o fechamento da água. Placa de parede de aço inoxidável com acabamento acetinado de 145 x 145 mm com eletrônica integrada. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Atraso de detecção de 10 segundos. 3 programas (volume de enxágue ajustável de acordo com o tipo de mictório). Modo de alta frequência (exclusivo da DELABIE). Descarga higiênica de serviço a cada 24 horas (ajustável para 12 horas ou OFF) após o último uso: evita vácuos. Vazão pré-ajustada em 0,15 L/seg a 3 bar, ajustável. Válvula TEMPOMATIC 4 F½" compatível com água do mar, água da chuva e água cinza. Instalação em caixa estanque com colar impermeável, transformador, filtro e torneira. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com referências de sistema de estrutura 543000 para mictórios Ø 35 mm, 543000D para mictórios com flexível de ½" ou com caixa embutida 430SBOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única430000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)405
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte