Publicar produtos
182100 Surgical scrub up trough with high splashback
DELABIE

182100 Surgical scrub up trough with high splashback

Traduzido por Google,
Calha cirúrgica de parede com proteção contra respingos de 360 ​​mm. Adequado para hospitais e instituições de saúde. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. C. 1.400 mm, 2 serviços. 2 furos para torneira Ø 22 mm. Superfície lisa e bordas internas arredondadas para facilitar a limpeza. Drenagem à direita. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296. Peso: 24,2 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única182100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)725
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
  • Número OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Título OmniclassSurgeon Scrub Sinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte